Guida di sostegno 2 HE, installazione fissa per VX IT

Codice prodotto: DK 5501400

Per il montaggio su un piano di fissaggio da 19".

Codice prodotto:
DK 5501400
Descrizione prodotto
Sistema di foratura per il fissaggio di accessori e l'aerazione di componenti attivi.
Applicazioni tipiche
Per il montaggio su un piano di fissaggio da 19"
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
150 mm
Possibili installazioni
per profilati portanti 19" standard
per profili da 19" dynamic
Capacità di carico
300 N, carico statico
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,62 kg
Peso lordo
0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
Guide sostegno fisse XTS IT 30KG T150-2PZ
Documentazione
Istruzioni