Guida di sostegno 1 HE, installazione fissa per VX IT, TS IT, TX CableNet

Codice prodotto: DK 5501410

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.

Codice prodotto:
DK 5501410
Descrizione prodotto
Sistema di foratura laterale per il montaggio di accessori e per l’aerazione di componenti con fuoriuscita d’aria laterale.
Vantaggi
Semplice aggancio nel sistema di foratura dei profili di montaggio da 19" dopo aver regolato le necessarie distanze tra i piani da 19"
Applicazioni tipiche
Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore
Per il sostegno di componenti pesanti
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Distance between mounting levels
345 mm
Lunghezza
275 mm
Possibili installazioni
per profilati portanti 19" standard
Indicazioni per il montaggio
La distanza tra i piani da 19" nel VX IT deve essere regolata prima dell'installazione
Capacità di carico
800 N, carico statico
Nota
Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 35 mm
Superficie di appoggio
Larghezza: 35 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TX CableNet
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,74 kg
Peso lordo
0,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177678965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
GUIDE SOSTEGNO FISSE PER TS IT - 2PZ, 345MM
Documentazione
Istruzioni