Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.
- Codice prodotto:
- DK 5501440
- Descrizione prodotto
- Sistema di foratura laterale per il montaggio di accessori e per l’aerazione di componenti con fuoriuscita d’aria laterale.
- Vantaggi
- Semplice aggancio nel sistema di foratura dei profili di montaggio da 19" dopo aver regolato le necessarie distanze tra i piani da 19"
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore
- Per il sostegno di componenti pesanti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 645 mm
- Lunghezza
- 575 mm
- Possibili installazioni
- per profilati portanti 19" standard
- Indicazioni per il montaggio
- La distanza tra i piani da 19" nel VX IT deve essere regolata prima dell'installazione
- Capacità di carico
- 800 N, carico statico
- Nota
- Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 35 mm
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 35 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TX CableNet - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177678996
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Guide di sostegno fisse PER TS IT - 2PZ 645MM
- Documentazione
- Istruzioni