Deflettore per profilati portanti TS IT da 19"

Codice prodotto: DK 5501805

Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.

Codice prodotto:
DK 5501805
Descrizione prodotto
Con listello a spazzola perimetrale per una compartimentazione senza interferenze con sistemi a chassis installati sul piano di montaggio esterno.
Applicazioni tipiche
Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con compartimentazione del corridoio o impiego di un sistema LCP.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Pannello cieco: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
2 flange verticali
2 flange orizzontali
4 listelli a spazzola
4 pz. schiuma isolante poliuretanica
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Per separare le zone, le flange verticali dotate di listelli a spazzola possono essere montate su entrambi i profilati anteriori e posteriori da 19".
Il montaggio delle flange orizzontali dotate di listelli a spazzola è possibile solo sui profilati anteriori da 19".
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,65 kg
Peso lordo
4,85 kg
Codice tariffa doganale
56090000
EAN
4028177679177
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrizione prodotto
PA Nnello Areato Lxa 600X2000 Ral9005