Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.
- Codice prodotto:
- DK 5501825
- Descrizione prodotto
- Con listello a spazzola perimetrale per una compartimentazione senza interferenze con sistemi a chassis installati sul piano di montaggio esterno.
- Applicazioni tipiche
- Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con compartimentazione del corridoio o impiego di un sistema LCP.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Pannello cieco: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange verticali
2 flange orizzontali
4 listelli a spazzola
4 pz. schiuma isolante poliuretanica
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Per separare le zone, le flange verticali dotate di listelli a spazzola possono essere montate su entrambi i profilati anteriori e posteriori da 19".
- Il montaggio delle flange orizzontali dotate di listelli a spazzola è possibile solo sui profilati anteriori da 19".
- Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,918 kg
- Peso lordo
- 5,177 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679191
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- Lu Ftleitblech Bxh 600X2200 Ral9005