- Codice prodotto:
- DK 5501895
- Esecuzione
- Campo di marcatura 1 – 56 HE
- Descrizione prodotto
- Per la copertura opzionale del sistema di foratura frontale in caso di utilizzo del deflettore d'aria o mancato utilizzo dei pettini passacavo. Con listelli identificativi aggiuntivi per la marcatura U bidirezionale.
- Vantaggi
- Libera scelta della direzione di misura grazie alla marcatura su entrambi i lati
- Documentazione chiara dei vari componenti da installare
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio successivo ai profilati da 19" esistenti
- Materiale
- Copertura: PVC
Listelli adesivi graduati: plastica
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura magnetica
- Lunghezza
- 5 m
- Dimensioni
- Larghezza: 15 mm
Lunghezza: 5 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,29 kg
- Peso lordo
- 0,335 kg
- Codice tariffa doganale
- 49119900
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrizione prodotto
-
DK copertura magnetica per passo HE