Canalina passacavi per TS IT, TE

Codice prodotto: DK 5502105

Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.

Codice prodotto:
DK 5502105
Descrizione prodotto
La canalina portacavi è dotata di sportello di copertura rimovibile, incernierato su entrambi i lati o in alternativa avvitabile.
Vantaggi
Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
Elevata densità di cavi grazie a un cablaggio ordinato per ogni unità d'altezza (HE)
Allineabile retro/retro
Materiale
Lamiera d'acciaio
Plastica secondo UL 94-V0
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Copertura e materiale di fissaggio inclusi
4 supporti per cavi di riserva
Unità di altezza
36 HE
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
TE
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Adatto per larghezza
800 mm
Confezione
1 pz.
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
CA Nalina Passacavi 36 He Peraltz 2000
Documentazione
Istruzioni