- Codice prodotto:
- DK 5502115
- Esecuzione
- per VX IT profilati portanti 19" standard
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio organizzato dei cavi sul piano di montaggio 19" in passi da 1 HE.
- Vantaggi
- Montaggio semplice e senza attrezzi grazie all'inserimento a scatto nei profilati da 19"
- Materiale
- Plastica secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 9005
- Possibili installazioni
- Il montaggio sulla guida è possibile sia sul lato anteriore che su quello laterale delle guide, sia sul lato anteriore che su quello posteriore
- Nota
- Possibilità di passaggio cavi in combinazione con i deflettori aria
- Dimensioni
- Larghezza: 14 mm
Lunghezza: 261 mm
- Unità di altezza
- 6 HE
- Confezione
- 14 pz.
- Peso netto
- 0,784 kg
- Peso lordo
- 0,937 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177679290
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrizione prodotto
-
TS-IT anelli passacavi RAL 9005 CONF 14