Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.
- Codice prodotto:
- DK 5502145
- Descrizione prodotto
- La canalina portacavi è dotata di sportello di copertura rimovibile, incernierato su entrambi i lati o in alternativa avvitabile.
- Vantaggi
- Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
- Elevata densità di cavi grazie a un cablaggio ordinato per ogni unità d'altezza (HE)
- Allineabile retro/retro
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Plastica secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura e materiale di fissaggio inclusi
4 supporti per cavi di riserva - Unità di altezza
- 42 HE
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TE
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm - Adatto per larghezza
- 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,298 kg
- Peso lordo
- 8,735 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- CA Nalina Passacavi 42He Per A 2200
- Documentazione
- Istruzioni