- Codice prodotto:
- DK 5502155
- Descrizione prodotto
- Per semplificare e velocizzare il fissaggio dei cavi.
- Vantaggi
- Montaggio senza l’ausilio di attrezzi nel sistema di foratura con 10,5 x 12,5 mm, con 1/4 di giro
- Applicazioni tipiche
- Utilizzo diretto sul profilato orizzontale VX, su sostegni di profondità e profilati portanti dell'allestimento interno da 19", sul guidacavi verticale o sugli elementi a chassis
- Materiale
- Plastica
- Parti incluse nella fornitura
- 10 fascette a velcro
10 supporti
- Dimensioni
- Lunghezza: 400 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,084 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
DK fascetta il velcro per racc. cavi - 10pz lunghezza 400MM