- Codice prodotto:
- DK 5502305
- Descrizione prodotto
- Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Munito di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi. La variante più piccola a 2 unità d'altezza (HE) è adatta per il montaggio all’interno di un telaio girevole.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Completamento montato
Chiusura di sicurezza 12321
- Profondità utile
- 419 mm
- Larghezza utile
- 411 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,406 kg
- Peso lordo
- 6,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177679382
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
DK cassetto estraibile fissaggio 19" 2HE profondità 427MM