Cassetti per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Codice prodotto: DK 5502325

Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Muniti di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi.

Codice prodotto:
DK 5502325
Descrizione prodotto
Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Munito di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi. La variante più piccola a 2 unità d'altezza (HE) è adatta per il montaggio all’interno di un telaio girevole.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Completamento montato
Chiusura di sicurezza 12321
Profondità utile
419 mm
Larghezza utile
411 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,785 kg
Peso lordo
8,195 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177679399
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK cassetto estraibile fissaggio 19" 2HE profondità 427MM