La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra. Il set lamiere di fondo è utilizzato per coprire completamente l'apertura del fondo.
- Codice prodotto:
- DK 5502550
- Esecuzione
- Lamiera di fondo senza fori di aerazione, con lamiera scorrevole, in più parti
- Descrizione prodotto
- La compensazione di potenziale avviene tramite l'installazione degli elementi di fissaggio e i punti di messa a terra. Lamiere di fondo: per coprire completamente l’apertura sul fondo. Moduli lamiera di fondo: scelta dei moduli in base all’applicazione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
Larghezza: 800 mm
Profondità: 1.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,94 kg
- Peso lordo
- 8,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Set di lamiere di fondo, moduli del fondo ciechi, con inserto scorrevole, in più parti, LxP: 800x1000 mm, per TS IT, TX CableNet, lamiera d'acciaio, zincata
- Documentazione
- Istruzioni