La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra. Il set lamiere di fondo è utilizzato per coprire completamente l'apertura del fondo.
- Codice prodotto:
- DK 5502570
- Esecuzione
- Lamiera di fondo senza fori di aerazione, con lamiera scorrevole, in più parti
- Descrizione prodotto
- La compensazione di potenziale avviene tramite l'installazione degli elementi di fissaggio e i punti di messa a terra. Lamiere di fondo: per coprire completamente l’apertura sul fondo. Moduli lamiera di fondo: scelta dei moduli in base all’applicazione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per la scelta delle lamiere di fondo modulari necessarie a coprire l'area del fondo, attenersi anche alle indicazioni relative alla cornice del fondo riportate nel Manuale di montaggio.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Larghezza: 800 mm
Profondità: 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,453 kg
- Peso lordo
- 9,95 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177682719
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Bo Denblech Mehrteilig Bxt 800X1200
- Documentazione
- Istruzioni