TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Equipaggiamento funzionale e premontaggio inclusi. Allestimento interno da 19" con telaio di montaggio da 19", capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.
- Codice prodotto:
- DK 5527151
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto e pareti laterali: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Allestimento interno, zoccolo: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio TS 8 con porte, tetto, zoccolo e pareti laterali
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
Accessori di allacciamento per la compensazione del potenziale con punto di messa a terra centrale (premontati)
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Cornice di fondo
Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di copertura
Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato
Flange e angolari dello zoccolo, laterali, avvitati
Flange per zoccolo, anteriori e posteriori, e tappi di copertura angolari e di accoppiamento forniti non montati
Pareti laterali, monopezzo, con serratura
4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)
4 supporti di fissaggio arrivo cavi (testa a martello) per piano di montaggio esterno, ideali per armadi profondi (forniti non montati)
10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
Pallet IPPC
Tetto, in più parti, rimovibile, per l'entrata cavi sul retro, orizzontale e con feritoia coperta per unità di ventilazione
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, a due battenti verticali, cerniere a 180° - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 600 mm - Unità di altezza
- 38 HE
- Unità di altezza
- 38 HE
- Altezza incl. zoccolo
- 1.900 mm
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 84 mm / 168 mm
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 345 mm
- Esecuzione per piano/i da 19"
- Telaio di montaggio 482,6 mm (19")
- Capacità di carico
- 15.000 N
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Materiale di base
- Acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 115,9 kg
- Peso lordo
- 122 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- TS IT, telaio di montaggio 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 1800 x 600 mm, 38 HE, premontato
- Documentazione
- Istruzioni