Armadio VX SE

Codice prodotto: SE 5824600

Armadio monoblocco in lamiera d'acciaio con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo. Compatibile ed allestibile con gli accessori del sistema di armadi modulari VX25. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate e l'armadio con larghezze 1600 mm e 1800 mm possono sostituire installazioni in batteria di armadi offrendo maggiori vantaggi in termini di tempo e un prezzo più contenuto.

Codice prodotto:
SE 5824600
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Parete posteriore asportabile
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Parete posteriore monopezzo
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 300 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
1.099 mm x 1.696 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
Codice IK
IK10
Numero di porte
2
Chiusura
Numero di chiusure: 2
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
152 kg
Peso lordo
168,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
643,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177959286
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX SE armadio monoblocco, LAP: 1200x1800x300 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, doppia porta anteriore
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Grado di protezione
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi