Larghezza armadi da 600 a 1200 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato
- Codice prodotto:
- SE 5850500
- Descrizione prodotto
- L'armadio monoblocco è basato sulla piattaforma TS 8. Gli accessori per l’allestimento interno TS 8 consentono infinite possibilità di configurazione.
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Contenitore, porta e parete posteriore: lucidatura lineare, grana 400
Lamiera di fondo: non verniciata
Piastra di montaggio: zincata - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore asportabile
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 400 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 499 mm x 1.496 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Codice IK
- IK10
- Numero di porte
- 1
- Nota
- A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox.
- Materiale di base
- Acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 87 kg
- Peso lordo
- 88,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177666658
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- SE Armadio 600X1600X400 Inox