Ruote pivottanti doppie

Codice prodotto: CP 6148.000

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.

Codice prodotto:
CP 6148.000
Descrizione prodotto
Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
Colore
Nero con superficie di rotolamento grigia
Parti incluse nella fornitura
4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto.
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Tipo di contenitore: VX IT
Tipo di contenitore: TS
Tipo di contenitore: TS IT
Tipo di contenitore: VX SE
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: TP basamenti
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: Data Rack
Tipo di contenitore: Chiller
Clearande floor
85 mm
Capacità di carico (statico) massima per componente
750 N
Adatto per nr. d'ord.
Standfuß 6106.200
Standfuß 6106.300
Dimensioni
Filettatura: M12 x 20
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,115 kg
Peso lordo
1,293 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177206007
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Descrizione prodotto
CP Ruote Pivottanti Doppie, 2 con/ Senza Fermo, Carico Statico per Ruota 75 Kg
Documentazione
Info sheet