Pulpito compatto con grado di protezione elevato IP 55, disponibile in quattro larghezze. Montaggio del coperchio senza l'ausilio di attrezzi,grazie al dispositivo di fermo in posizione aperta. Compatibilità con gli accessori TS 8, ad es. zoccolo e bocchettoni pressacavi.
- Codice prodotto:
- TP 6742500
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente
Porta/e frontale, con chiusura ad aste
Piastra di montaggio
Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza
Fondo aperto per ingresso cavi - Dimensioni
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 973 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 1.130 mm x 900 mm
- Profondità superiore
- 500 mm
- Profondità (inferiore)
- 400 mm
- Numero di porte
- 2
- Codice IK
- IK08
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Nelle varianti a doppia porta l'apertura del fondo è divisa in due parti, sono quindi necessarie 2 Conf. di lamiere di fondo.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Dimensioni
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 973 mm
Profondità superiore: 500 mm
Profondità (inferiore): 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 85,5 kg
- Peso lordo
- 90 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177601253
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- Pulpito compatto TP, LxAxP1: 1200x960x400/P2: 500 mm, lamiera in acciaio