Pulpito compatto monoblocco per il comando e il monitoraggio, con ampia piastra di montaggio e un elevato grado di protezione IP 55, disponibile in quatto diverse larghezze.
- Codice prodotto:
- CX 6748000
- Esecuzione
- Pulpiti compatti
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm - Superficie
- Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente
Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti
Piastra di montaggio
Coperchio con chiusure a leva rotante, incernierato sul retro, 2 fermi con bloccaggio automatico. Sblocco automatico a sinistra, manuale a destra.
Lamiera di fondo
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 970 mm
Profondità: 400 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 720 mm x 900 mm
- Profondità superiore
- 495 mm
- Profondità (inferiore)
- 400 mm
- Numero di porte
- 1
- Codice IK
- IK10
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 970 mm
Profondità superiore: 495 mm
Profondità (inferiore): 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 58 kg
- Peso lordo
- 60 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177983601
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- CX Pulpito monoblocco, LxAxP: 800x970x400 mm, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi