Ruote per il trasporto, per FlatBox.
- Codice prodotto:
- TE 7000672
- Descrizione prodotto
- Le ruote vengono avvitate in sostituzione dei piedini di livellamento nella zona angolare del telaio sul fondo. Distanza dal pavimento: 58 mm, filettatura di fissaggio M10 x 20.
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- 3.000 N
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,938 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- Ruote di trasporto, M10x20, massimo 3000 N
- Documentazione
- Info sheet