Fascetta

Codice prodotto: DK 7072220

La fascetta con velcro consente di sciogliere senza alcun problema i fasci di cavi e di aggiungere o rimuovere i singoli cavi, ideale per cavi di trasmissione dati (fibre ottiche/rame).

Codice prodotto:
DK 7072220
Descrizione prodotto
Consente di sciogliere senza alcun problema i fasci di cavi e di aggiungere o rimuovere i singoli cavi. Adatta per cavi di trasmissione dati poco resistenti (fibre ottiche/rame) impedendone la compressione della guaina. La fascetta può essere avvitata anche agli elementi meccanici, profili, chassis, con fori tondi o fissata con giunti di accoppiamento rapido.
Colore
Nero
Parti incluse nella fornitura
Giunti ad accoppiamento rapido
Dimensioni
Larghezza: 20 mm
Lunghezza: 130 mm
Diametro cavi max
30 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,02 kg
Peso lordo
0,03 kg
Codice tariffa doganale
58061000
EAN
4028177147898
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
DK fascette di chiusura L=130 - 10PZ
Documentazione
Info sheet