- Codice prodotto:
- DK 7111000
- Descrizione prodotto
- Per un ingresso cavi flessibile e compatibile con il sistema ai lati del profilato portante da 482,6 mm (19").
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 65 mm
Profondità: 125 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,899 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
-
DK 10 Anelli Guida Cavi 120X60