- Codice prodotto:
- DK 7111222
- Descrizione prodotto
- Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi. Possono essere fissati in diversi punti dell'armadio di comando.
- Applicazioni tipiche
- Fissaggio allround per impieghi universali per guidare i cavi in verticale e in orizzontale nel contenitore o all'interno del piano di distribuzione.
- Materiale
- Elemento di supporto: Lamiera d’acciaio
Portacavi, raccordi a pettine: plastica UL 94-V0
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Portacavi
Raccordi a pettine
- Number connection combs
- 2
- Nota
- Dimensioni delle singole aperture (AxP) ca. 34 x 100 mm
- Unità di altezza
- 4 HE
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,812 kg
- Peso lordo
- 0,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177519565
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
-
DK Portacavi 4U RAL 9005