Staffe guidacavi

Codice prodotto: DK 7111900

Per un ingresso cavi flessibile e compatibile con il sistemadel profilato portante da 482,6 mm (19").

Codice prodotto:
DK 7111900
Descrizione prodotto
Per un ingresso cavi flessibile e compatibile con il sistema ai lati del profilato portante da 482,6 mm (19").
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 85 mm
Profondità: 125 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,95 kg
Peso lordo
0,991 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177147928
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Staffe Guidacavi 125x85mm
Documentazione
Info sheet