Sbarra di compensazione del potenziale, portata di corrente ca. 200 A.
- Codice prodotto:
- DK 7113000
- Parti incluse nella fornitura
- Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 punti di connessione con viti M5
2 connessioni di messa a terra 25 mm²
2 isolatori
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 15 mm
Altezza: 5 mm
Lunghezza: 450 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Larghezza: > 600 mm
Profondità: > 600 mm
Larghezza/profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,402 kg
- Peso lordo
- 0,436 kg
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177124943
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrizione prodotto
- DK Barra di messa a terra orizzontale, lunghezza: 450 mm, per larghezza/profondità > 600 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet