Per il fissaggio e la stabilizzazione di due piani di fissaggio da 482,6 mm (19") nel Data Rack, regolabile in lunghezza.
- Codice prodotto:
- DK 7401000
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio e la stabilizzazione di due piani di fissaggio da 482,6 mm (19") nel Data Rack. Il sostegno è regolabile in lunghezza consentendo di regolare il piano di fissaggio alle distanze di 250, 300 e 350 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,76 kg
- Peso lordo
- 0,906 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Sostegni Di Prof.X Data-Rac