Cornice di fissaggio incluso feltro per la flangia dello zoccolo.
Filtro per elemento dello zoccolo con fori di aerazione, per elemento dello zoccolo con fori di aerazione e con flangia con elementi decorativi
Codice prodotto: DK 7581500
Articolo fuori produzione dal: 31 ott 2018
L'articolo verrà sostituito da:
Clicca qui per l'articolo successivo
- Codice prodotto:
- DK 7581500
- Descrizione prodotto
- Utilizzato per coprire la flangia nello zoccolo. La cornice di fissaggio viene inserita nella flangia dello zoccolo dietro il feltro. Classe del feltro G3 secondo DIN EN 779.
- Parti incluse nella fornitura
- Cornice di fissaggio incl.
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,38 kg
- Peso lordo
- 0,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177221291
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- Filtro per flangia dello zoccolo, con fori di aerazione, e flangia con elementi decorativi, colore: bianco, cornice di fissaggio inclusa
- Documentazione
- Info sheet