Contenitori da parete AX IT con profili portanti da 19" regolabili in profondità

Codice prodotto: AX 7643350

Contenitori da parete IT con elevato grado di protezione per ambienti industriali. Con profilato 19" regolabile in profondità e flangia con listello a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione fino a IP 66 (con flange idonee).

Codice prodotto:
AX 7643350
Esecuzione
Contenitori da parete IT
con profili portanti da 19" regolabili in profondità
Descrizione prodotto
Armadi compatti da parete IT su base AX, con elevato grado di protezione, per ambienti industriali. Integrazione sicura e protetta dell'IT direttamente nel processo del vostro impianto di produzione.
Vantaggi
Contenitore IT completamente preassemblato per il montaggio immediato di componenti IT da 19" grazie ai profilati regolabili in profondità
Il telaio saldato con corpo chiuso su tutti i lati, garantisce la massima protezione dei componenti di allestimento, fino a IP 66
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Massimo spazio utile all'interno di una struttura estremamente compatta
Allestimento interno personalizzato
L'apertura maggiorata sul fondo del contenitore con flange ottimizzate aumenta lo spazio per il passaggio dei cavi del 33 %
Comodo ingresso cavi dal basso attraverso una flangia passacavi con listello a spazzola integrato
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Allestimento interno: zincato
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore IT premontato, con portina incernierata, chiuso su tutti i lati
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Flangia con listello a spazzola
Profilati 19" anteriori, regolabili in profondità nel reticolo da 25 mm, montati nei 4 profili di allestimento interno
Angolare di montaggio
Profilato di montaggio a C montato nella parete posteriore
Unità di altezza
12 HE
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 350 mm
Profondità di installazione
278 mm
Altezza di montaggio per componenti
12 HE
Posizione di arresto della porta
a destra, reversibile a sinistra
Numero di chiusure
2
Possibili installazioni
Angolare di montaggio premontato, incl. profilo a C per il fissaggio dei cavi
Angolari di montaggio per il montaggio opzionale di una sbarra di messa a terra centrale
Angolari di montaggio per l'alloggiamento di una canalina multipresa 19”
Nota
Variante con omologazione TUV disponibile su richiesta
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Fermo con inserto a doppio pettine 3 mm
Numero di chiusure: 2
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 10 (su richiesta fino a IP 66)
Fino a IP 66 (con flange idonee)
Flangia
Grandezza: 7
Quantità: 1
Numero di chiusure
2
Confezione
1 pz.
Peso netto
23,3 kg
Peso lordo
23,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
89,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177942400
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrizione prodotto
AX IT Box 19" 600X600X350
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Load brochure
Fogli di dati
Dettagli costruttivi