Il TX CableNet – mette a disposizione ulteriore spazio evitando il problema dei rack IT inutilmente larghi o profondi. Questo armadio di rete IT è quindi adatto anche per l'uso in ambienti IT più piccoli ed è già predisposto in modo ottimale per allestimenti interni personalizzati.
- Codice prodotto:
- TX 7888218
- Esecuzione
- 1ª generazione
con porta trasparente
con pareti laterali - Vantaggi
- Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del contenitore
- Accessori compatibili con TS e VX
- Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere - General colour
- RAL 7035
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro
Telaio dell'armadio con porte e tetto
Porta d'ispezione anteriore in lamiera d'acciaio, incernierata a 130°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Design con chiusura di sicurezza 3524 E
Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, pezzo singolo, avvitato con feritoia e coperta per moduli di ventilazione
Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
Pallet IPPC
Profilati portanti 19" - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 800 mm - Unità di altezza
- 24 HE
- Unità di altezza
- 24 HE
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 445 mm
- Esecuzione
- con pareti laterali
- Design doors
- senza fori di aerazione
- Versione con porta posteriore
- Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa
- Versione con porta frontale
- Porta trasparente, monoblocco
- con lastra in vetro di sicurezza 3 mm
- Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
- Capacità di carico
- 5000 N
- Capacità di carico
- 5.000 N
- Nota
- Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi.
- I listelli a spazzola per la copertura della zona di ingresso cavi sono disponibili separatamente e possono essere ordinate facilmente tramite il nostro programma accessori.
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 90 kg
- Peso lordo
- 95,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177966970
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 800x1200x800 mm, 24 U, with side panels, RAL 7035
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Visio Shapes