Distribuzione di corrente nei rack IT : PDU per una distribuzione dell'alimentazione di base stabile e compatta per gli ambienti IT.
- Codice prodotto:
- DK 7979104
- Esecuzione
- Variante 19"
- Descrizione prodotto
- Distribuzione dell'alimentazione di base compatta. Grazie alla PDU basic, è possibile dotare qualsiasi rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente in modo semplice. A seconda della versione PDU, è possibile il montaggio orizzontale nel piano da 19" o il montaggio verticale (anche nello spazio zero U).
- Vantaggi
- In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal
- Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco)
- Set di installazione senza attrezzi per VX IT
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso anodizzato
Prese: plastica - Parti incluse nella fornitura
- Sistema di bloccaggio per connettori IEC C14, C20
Materiale di fissaggio - Opzioni
- Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Possibili altri colori di contenitori - Dimensioni
- Altezza: 44 mm
Profondità: 144 mm
Lunghezza: 450 mm - Numero di prese e tipi
- 4 x C13 / 2 x C19
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V (AC)
- Corrente nominale (max.)
- 32 A
- Potenza nominale assorbita
- 7,4 kW
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~ - Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- CEE
- Direttive
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norme
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...50 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 800 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 800 mm
Tipo di contenitore: TX CableNet: ≥ 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177947375
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
- DK PDU basic, distribuzione di potenza di base, LAP: 44x450x144, IEC 60320: 4 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A
- Documentazione
- Quick guide
- Software
- Software