PDU basic

Codice prodotto: DK 7979141

Distribuzione di corrente nei rack IT : PDU per una distribuzione dell'alimentazione di base stabile e compatta per gli ambienti IT.

Codice prodotto:
DK 7979141
Esecuzione
PDU Basic
Descrizione prodotto
Distribuzione dell'alimentazione di base compatta. Grazie alla PDU basic, è possibile dotare qualsiasi rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente in modo semplice. A seconda della versione PDU, è possibile il montaggio orizzontale nel piano da 19" o il montaggio verticale (anche nello spazio zero U).
Vantaggi
In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal
Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco)
Set di installazione senza attrezzi per VX IT
Materiale
Profilo in alluminio estruso anodizzato
Prese: plastica
Parti incluse nella fornitura
Sistema di bloccaggio per connettori IEC C14, C20
Materiale di fissaggio
Opzioni
Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Possibili altri colori di contenitori
Dimensioni
Larghezza: 44 mm
Profondità: 70 mm
Lunghezza: 1.895 mm
Numero di prese e tipi
36 x C13 / 6 x C19
Tensione nominale di esercizio
400 V (AC)
Corrente nominale (max.)
32 A
Potenza nominale assorbita
22 kW
Alimentatori
Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 3~
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
CEE
Direttive
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Range temperatura di esercizio
5 °C...50 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...70 °C
Adatti per
Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 2.000 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,3 kg
Peso lordo
6,66 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177947573
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
PDU Basic 400V/3/32A 36xC13 e 6xC19
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
Technical details 2