PDU managed

Codice prodotto: DK 7979411

Distribuzione di corrente per rack IT con funzioni di monitoraggio e misurazione degli assorbimenti per ciascuna presa di uscita. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A) con uscite C13 e C19.

Codice prodotto:
DK 7979411
Esecuzione
PDU, managed
Descrizione prodotto
Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. A seconda della versione, con numerose funzioni di gestione per la misurazione e il monitoraggio dell'energia.
Vantaggi
In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal
Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco)
Set di installazione senza attrezzi per VX IT
PDU autoalimentata, non necessita di alimentatori esterni
Precisione di misurazione ±1% (kWh) secondo EN 62 053-21
Comportamento all'accensione programmabile dopo il ripristino della tensione (on/off/ultimo stato)
Comportamento di commutazione programmabile (tempo/logica programmabile)
Orologio in tempo reale integrato a batteria (max. 10 anni, batteria sostituibile)
Cicalino elettromagnetico integrato per l'allarme acustico
Valori limite impostabili (avvertenza/allarme) per corrente, tensione e potenza attiva, impostabili individualmente per ogni slot di uscita
Dati tecnici
Unità controllore/display in contenitore PDU ruotabile di 180° e intercambiabile
Alimentatore integrato, completamente ridondante, alimentazione da tutte le fasi
Alimentatore PDU con tolleranza ai guasti, ridondante su tutte le fasi
Tensione (V), corrente (A) e frequenza (Hz)
Potenza attiva , energia attiva, potenza apparente, energia apparente
Fattore di potenza (cosPhi) e angolo di fase
Misurazione della corrente del conduttore neutro/determinazione del carico asimmetrico
Monitoraggio dei fusibili per PDU con fusibile integrato
Display TFT luminoso 128x128 pixel (RGB) con retroilluminazione e modalità di risparmio energetico per visualizzare i dati di capacità e della configurazione di base della PDU
Sensori di posizione per la rotazione del display e la corretta rappresentazione della PDU sul sito web
LED, multicolore (verde/giallo/rosso), per la segnalazione degli stati di commutazione e dei valori limite per ogni singolo slot di uscita
Power LED per la visualizzazione della tensione
Design a risparmio energetico
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Prese: plastica
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni
Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Misura della corrente differenziale (tipo B) per alimentazione/fase/fusibile
Monitoraggio della protezione da sovratensione disponibile come opzione
Possibilità di collegamento di sensori CAN-Bus CMC III per il monitoraggio ambientale, max 16 sensori
Possibili altri colori di contenitori
Measurement functions, description
Alimentazione di emergenza del server Web della PDU mediante PoE, spegnimento sequenziale delle uscite
Funzione di commutazione per ciascuna presa di uscita
Per impedire picchi di sovraccarico: accensione sequenziale delle uscite dopo il ripristino della tensione
Memorizzazione degli stati di attivazione/disattivazione dei relè anche in caso di interruzione di corrente
Relè bistabile: basso consumo di corrente ed elevata capacità di commutazione anche per correnti di spunto più elevate fino a max. 300 A
Raggruppamenti: commutazione in comune di più uscite
Misurazione di ciascuna fase o alimentazione
Misura supplementare per ogni presa di uscita
CPU potente (ARM Cortex A8)
Ingresso digitale (contatto a potenziale zero)
Uscita allarme aggiuntivo/uscita relè (contatto in scambio)
Dimensioni
Larghezza: 44 mm
Profondità: 70 mm
Lunghezza: 1.095 mm
Numero di prese e tipi
10 x Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Prese di alimentazione
10 x Schuko
Tensione nominale di esercizio
230 V (AC)
Corrente nominale (max.)
16 A
Potenza nominale assorbita
3,7 kW
Alimentatori
Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
CEE
Interfacce
Porta USB 2.0 (USB-A) configurazione di massa, aggiornamento firmware e datalogging
Interfaccia CAN-Bus (RJ45) per max. 16 sensori ambientali
Interfaccia seriale RS232 (RJ12) per LTE Unit, Scripting, CLI
Utilizzo propri certificati/TLS 1.2
E-mail in caso di allarme (SMTP)
Amministrazione utenti e gestione dei diritti
Collegamento LDAP(S)/Radius/Active Directory
Collegamento a server Syslog (massimo 2 server)
Interfaccia Ethernet completamente ridondante 10/100/1000 Mbit/s
Direttive
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocolli
Server Web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB per l'integrazione con software SCIM di terze parti
FTP/SFTP (update/file transfer)
Range temperatura di esercizio
5 °C...50 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...70 °C
Adatti per
Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.200 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
5 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177948082
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
DK PDU managed, distribuzione di potenza high-end con funzioni di misurazione/on-off e monitoraggio dell'energia per singola presa di uscita, con interfaccia di rete e display, LAP: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10x Schuko
Approvazioni
Cyber Security Certificate
Sicurezza testata TÜV
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Additional instructions
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical details 2
Visio Shapes
Software
Software