Modulo di misurazione RCM – Inline meter

Codice prodotto: DK 7979713

Unità autonoma di misurazione dell'energia (compreso il monitoraggio della corrente differenziale) in un fattore di forma di 1 HE/19". L'unità può essere collocata nel circuito di alimentazione di una utenza, di una PDU basic o di una PDU modulare senza funzione di misura. Tutti i parametri elettrici importanti sono registrati.

Codice prodotto:
DK 7979713
Esecuzione
16 A / trifase
Descrizione prodotto
Unità autonoma di misurazione dell'energia (compreso il monitoraggio della corrente differenziale) in un fattore di forma di 1 HE/19". L'unità può essere collocata nel circuito di alimentazione di una utenza, di una PDU basic o di una PDU modulare senza funzione di misura. Tutti i parametri elettrici importanti sono registrati in modo analogo alla PDU metered. Inoltre, il modulo dispone della funzione di misurazione della corrente differenziale (tipo B), per il monitoraggio della corrente di guasto delle utenza collegate. I dati sui consumi energetici possono essere facilmente consultati tramite un'interfaccia di rete o localmente da un display TFT. Inoltre, sono presenti tutte le interfacce di una PDU metered, ad es. per il collegamento di sensori esterni e di sistemi di maniglie smart.
Vantaggi
Soluzione ideale per il retrofit in installazioni esistenti, quando mancano le moderne funzioni di misurazione
Incluse le funzioni misurazione della corrente residua/monitoraggio della corrente di guasto
Molteplici funzioni di misurazione (come PDU metered)
Versioni con cavo di collegamento e connettori CEE, subito pronti per l'uso
Retrofit veloce, per l'installazione è necessaria solo una breve interruzione operativa
Contenitore compatto da 1 HE 19" con cavi di connessione preassemblati
Alta precisione di misurazione (valore tipico ±1 %)
Design energeticamente efficiente, basso consumo energetico
Allarme acustico impostabile al superamento dei valori limite (ad es. correnti di guasto)
Interfaccia GbE integrata con web server per un funzionamento autonomo senza componenti aggiuntivi
Materiale
Profilo in alluminio estruso anodizzato
General colour
RAL 9005
Colore
RAL 9005
Opzioni
Possibilità di collegamento di sensori CAN-Bus CMC III per il monitoraggio ambientale, max 16 sensori
Potenza nominale assorbita
11 kW
Connessione elettrica
Connettore/presa CEE
Fasi per alimentazione
3~
Corrente nominale (max.)
16 A
Direttive
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Direttiva EMC 2014/30/UE
Norme
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Altezza: 144 mm
Profondità: 44 mm
Interfacce
Interfaccia Ethernet completamente ridondante 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x con PoE)
Porta USB 2.0 (USB-A) configurazione di massa, aggiornamento firmware e datalogging
Interfaccia CAN-Bus (RJ45) per max. 16 sensori ambientali
Interfaccia seriale RS232 (RJ12) per LTE Unit, Scripting, CLI
Utilizzo propri certificati/TLS 1.2
E-mail in caso di allarme (SMTP)
Amministrazione utenti e gestione dei diritti
Collegamento LDAP(S)/Radius/Active Directory
Collegamento a server Syslog (massimo 2 server)
Collegamento cavo di ingresso (tipo/lunghezza)
H05VV-F5G2.5, 2 m
Collegamento cavo di uscita (tipo/lunghezza)
H05VV-F5G2.5, 1,2 m
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,2 kg
Peso lordo
3,7 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177948501
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Descrizione prodotto
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005
Approvazioni
Cyber Security Certificate
Sicurezza testata TÜV
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical details 2
Software
Software