Modulo compatto di protezione dalle sovratensioni per la protezione delle apparecchiature terminali (tipo 3), con contatto di allarme e fissaggio sul telaio dell'armadio. I moduli sono utilizzati per proteggere i dispositivi hardware sensibili ai picchi di tensione e rappresentano la terza e/o ultima fase della catena di protezione dalle sovratensioni. Altri dispositivi di protezione dalle sovratensioni di tipo 1 e 2 devono essere presenti nell'impianto elettrico dell'edificio o nel ripartitore di corrente.
- Codice prodotto:
- DK 7979722
- Esecuzione
- Protezione dalla sovratensione tipo 3
- Descrizione prodotto
- Modulo compatto di protezione dalle sovratensioni per la protezione dei terminali (tipo 3) con contatto di segnale e montaggio sul telaio dell'armadio. I moduli sono utilizzati per proteggere l'hardware sensibile e rappresentano la terza e ultima fase della catena di protezione dalle sovratensioni. Ulteriori dispositivi di protezione dalle sovratensioni di tipo 1 e 2 devono essere presenti nell'impianto elettrico dell'edificio o nel ripartitore di corrente.
- Vantaggi
- Soluzione di protezione dalle sovratensioni precablata e pronta all'uso
- Impiego universale
- Elevata disponibilità – gli scaricatori di tensione possono essere sostituiti in caso di anomalia senza interrompere l'alimentazione
- Design di facile manutenzione grazie al sistema a innesto dei moduli di protezione
- Versioni per 16 A/32 A, monofase/trifase
- Versioni con cavo di collegamento e connettori CEE
- Subito utilizzabile nelle reti TN-S
- Circuiti di connessione L/N e N/PE
- Monitoraggio ottico dello stato direttamente sullo scaricatore di tensione
- Segnalazione di stato tramite contatto di segnale a potenziale zero per l'inoltro, ad esempio, al BMS
- Installazione salvaspazio grazie al design compatto
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso anodizzato
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Potenza nominale assorbita
- 7,4 kW
- Connessione elettrica
- Connettore/presa CEE
- Corrente nominale (max.)
- 32 A
- Direttive
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Norme
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
Altezza: 75 mm
Lunghezza: 250 mm - Collegamento cavo di ingresso (tipo/lunghezza)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Collegamento cavo di uscita (tipo/lunghezza)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,18 kg
- Peso lordo
- 2,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177948532
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Descrizione prodotto
- DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 7.4 kW, rated current: 32 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module
- Documentazione
- Info sheet