Può essere inserito dall'alto in tutti gli armadi di rete TS 8 anche in un secondo tempo. La parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. 2 ventilatori inclusi nella fornitura. Ampliamento a max. 4/6 ventilatori.
- Codice prodotto:
- DK 7988035
- Descrizione prodotto
- Per installazioni successive in DK-TS. L'unità di ventilazione viene montata nella parte frontale dell'armadio, la parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. Viene fornita a corredo una guarnizione di tenuta in gomma per chiudere ermeticamente il retro.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità di ventilazione, incl. 2 ventilatori e feritoie addizionali per ventilatori opzionali
1 termostato
Guarnizione elastica di tenuta
Termostato e ventilatore precablati con cavo di alimentazione (3,5 m). - Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)
- 160/180
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Portata del ventilatore (in aspirazione libera)
- 1514
- Possibili installazioni
- In una lamiera del tetto chiusa e sollevata con distanziali da 20 o 50 mm
- In una lamiera del tetto per entrata cavi sollevata con distanziali da 20 o 50 mm
- In una lamiera del tetto per entrata cavi
- Indicazioni per il montaggio
- Per una compartimentazione laterale ed una circolazione mirata dell'aria negli armadi in batteria è richiesta la guarnizione di tenuta 2573.000
- Nota
- Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra
- Nella configurazione con telaio girevole totale, o lamiera del tetto per entrata cavi posteriore, il montaggio dell'unità di ventilazione è possibile se: Unità di ventilazione = profondità dell'armadio – 200 mm
- Non utilizzabile in combinazione con telaio di montaggio 19"
- La portata dell'aria può essere aumentata con il kit di ventilazione supplementare 7980.000.
- Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore
- Livello sonoro per ventilatore
- 37 dB(A)
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
800 mm
800 mm
Profondità: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Range temperatura di esercizio
- 5 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,267 kg
- Peso lordo
- 6,597 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177168954
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- DK Unita'Ventil.X Dk/Ps Lp 800