Piastrina di montaggio

Codice prodotto: TS 8612410

Le piastrine di montaggio possono essere utilizzate per modificare la struttura interna dell'armadio.

Codice prodotto:
TS 8612410
Esecuzione
fissaggio a vite, piastrina grande
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Possibili installazioni
Fissabili mediante viti a tutti gli armadi e i componenti di allestimento dotati di sistema di foratura con passo meccanico di 25 mm
Listello forato della porta
Negli armadi compatti AX Plastic, nei punti di montaggio in rilievo nella porta
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,584 kg
Peso lordo
0,676 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177230897
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrizione prodotto
VX Piastrine Montaggio
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Dettagli costruttivi