Posizionamento flessibile e installazione perimetrale sul punto di accoppiamento. Montaggio rapido e sicuro, sia dalla parte anteriore che laterale.
- Codice prodotto:
- VX 8617500
- Vantaggi
- Montaggio rapido e sicuro sia dalla parte anteriore che laterale
- Possibile installazione perimetrale sul punto di accoppiamento
- Posizionabile in modo flessibile, evitando così collisioni con i componenti installati
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Kit di unione universale
Guarnizione di accoppiamento
Materiale di fissaggio - Nota
- 1 conf. è sufficiente per un punto di accoppiamento
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 1,38 kg
- Peso lordo
- 1,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177919327
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- VX Giunto Accoppiamento universale
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA