Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
- Codice prodotto:
- VX 8619730
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Per porte larghe
- 800 mm
- Opzioni di installazione VX
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazione VX SE
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazione AX
- In armadi compatti con altezza 800 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
- Opzioni di installazione AX in acciaio inox
- Nell'altezza del contenitore 800 mm
- Opzioni di installazione AX Plastic
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazioni PC
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazione CX
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazione per zoccolo VX
- Nella larghezza dello zoccolo 850 mm, con montaggio sugli angolari dello zoccolo
- Indicazioni per il montaggio
- Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
- Nota
- Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
PC
AX
AX plastica
Pulpito compatto CX
Basamento CX
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Adatti per
- Sistema zoccolo VX
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,588 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,52
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Chassis 14 X 39 mm L= Porta 800 mm