Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Codice prodotto: VX 8619760

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.

Codice prodotto:
VX 8619760
Descrizione prodotto
Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Distance between fixing points
575 mm
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza 600 mm e altezza 700 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Indicazioni per il montaggio
Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
Nota
Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,374 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Allestimento Interno Porta 700mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni