Le flange sono utilizzate in profondità per chiudere lateralmente una unità zoccolo. E' possibile applicare la flangia tra due armadi in batteria per stabilizzare gli angolari dello zoccolo. Le flange da 100 mm possono essere utilizzate anche nello zoccolo alto 200 mm e abbinate tra loro.
- Codice prodotto:
- VX 8620031
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura laterale di una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Profondità: = 400 mm
- Peso/Conf.
- 0,98 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922181
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia per zoccolo, laterale, alt. 100 mm, per Prof.: 400 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni