Flange per zoccolo laterali, 200 mm per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto: VX 8620042

Le flange sono utilizzate in profondità per chiudere lateralmente una unità zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8620042
Descrizione prodotto
Per la chiusura laterale di una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Profondità: = 500 mm
Peso/Conf.
2,32 kg
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,3 kg
Peso lordo
2,32 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177922266
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX Flangia per zoccolo, laterale, alt. 200 mm, per Prof.: 500 mm
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi