Le flange sono utilizzate in profondità per chiudere lateralmente una unità zoccolo.
- Codice prodotto:
- VX 8620046
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura laterale di una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Profondità: = 1.200 mm
- Peso/Conf.
- 6,7 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 6,676 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177927001
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia per zoccolo, laterale, alt. 200 mm, per Prof.: 1200 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni