Filtro per flangia dello zoccolo con fori di aerazione

Codice prodotto: VX 8620100

Il feltro viene facilmente inserito nella flangia dal retro. Accorciabile secondo la lunghezza desiderata.

Codice prodotto:
VX 8620100
Descrizione prodotto
Il feltro viene facilmente inserito nella flangia dal retro. Accorciabile secondo la lunghezza desiderata.
Parti incluse nella fornitura
2 rotoli ogni 2 m
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,34 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177929531
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
VX Filtro Flangia Dello Zoccolo con Fori di AE razione
Documentazione
Info sheet