Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Codice prodotto:
- VX 8660035
- Esecuzione
- Chiuso
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Profondità: = 1.000 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Peso/Conf.
- 3,67 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Adatti per
- per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio
- Peso netto
- 3,4 kg
- Peso lordo
- 3,671 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177978256
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia per zoccolo laterale, altezza 100 mm, per profondità 1000 mm, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Product presentations