Elementi dello zoccolo con listello a spazzola per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto: VX 8660093

Per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con listello a spazzola. Con il fissaggio opzionale delle flange, le flange con listelli a spazzola possono essere montate anche sul lato dell'angolare dello zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8660093
Esecuzione
con listello a spazzola
Materiale
Flange per zoccolo: lamiera di acciaio
Listello a spazzola: plastica, autoestinguente
Colore
RAL 9005
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Adatto per larghezza/profondità: 800 mm
Confezione
2 pz.
Adatti per
per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio
Indicazioni per il montaggio
Per il montaggio in profondità è richiesto l'accessorio di fissaggio per flange.
Peso netto
1,612 kg
Peso lordo
1,616 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177985483
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX Flange per zoccolo con listello a spazzola, per larghezza/profondità: 800 mm
Documentazione
Altre informazioni
Product presentations
Fogli di dati
Dettagli costruttivi