I componenti per la realizzazione di un armadio elettrico o di comando: telaio dell'armadio con una porta anteriore, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.
- Codice prodotto:
- VX 8805000
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Parete posteriore
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 500 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Codice IK
- IK10
- Numero di porte
- 1
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 118,25 kg
- Peso lordo
- 122,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 346,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177813830
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX Armadio Modulare LXAXP 800X2000X500 mm
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper