- Codice prodotto:
- AX 9792065
- Descrizione prodotto
- Contenitori per esterno idonei a contenere armadi compatti AX. Per la realizzazione di una soluzione «contenitore-nel-contenitore». Ingresso cavi inferiore e griglie di aerazione nelle pareti laterali e sul fondo per una ventilazione ideale del contenitore.
- Vantaggi
- Armadi compatti AX per ambienti esterni
- Per la realizzazione di una soluzione «contenitore-nel-contenitore»
- Feritoia inferiore e griglie di aerazione nelle pareti laterali e nel fondo per il passaggio ottimizzato dell'aria
- Materiale
- Alluminio AlMg3
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Parti incluse nella fornitura
- Guide DIN per il fissaggio a parete
Listello a spazzola
Nipplo graduato M25
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Inclusi messa a terra e materiale di fissaggio
- Nota
- A seconda dell'applicazione/ambiente di utilizzo, nella compartimentazione può essere installato un contenitore in lamiera d'acciaio o in acciaio inox
- Dimensioni
- Larghezza: 621 mm
Altezza: 650 mm
Profondità: 308 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 500 mm
Altezza: = 500 mm
Profondità: = 210 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15,6 kg
- Peso lordo
- 16,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177961784
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
AX Armadio Compatto per Esterno 621X650X308