Contenitore di comando AX per monitor fino a 24"

Codice prodotto: AX 6321050

Contenitore di comando per monitor fino a 24", lamiera d'acciaio, con attacco VESA 75/100 integrato. Protezione efficace per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio fino a 24" nei formati 16:9/16:10. Grado di protezione IP 65.

Codice prodotto:
AX 6321050
Descrizione prodotto
Adatto per monitor con diagonale fino a 24", formati di visualizzazione 16:9/16:10
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Listelli per l'impugnatura: alluminio
Tappi di copertura: plastica
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza
Supporto monitor: lamiera d'acciaio
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
General colour
RAL 7035
Colore
Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Tappi di copertura: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta, feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm
Vetro di ispezione
Supporto per monitor con attacco VESA 75/100
Impugnature laterali e tappi di chiusura
Porta posteriore, incernierata a destra
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura
Dimensioni
Larghezza: 650 mm
Altezza: 450 mm
Profondità: 155 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Numero di chiusure
2
Codice IK
IK08
Nota
Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare
Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
15,66 kg
Peso lordo
15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrizione prodotto
AX contenitore di Comando, per Monitor Tft Fino a 24", LXAXP 650X450X155 mm, Lamiera d'acciaio, Listelli D'Impugnatura In Alluminio
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Load brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi