Contenitore di comando con listelli per impugnatura, su base AX, lamiera d'acciaio, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm idoneo per i sistemi a braccio portante 60/120/180, accessibilità anteriore, frontale in alluminio, facilmente rimovibile per la lavorazione, grado di protezione IP55.
- Codice prodotto:
- AX 6315350
- Esecuzione
- Attacco, raccordo Ø 130 mm
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Frontale: alluminio
Tappi di copertura: plastica - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale
Tappi di copertura: similare RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm
Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile
Impugnature laterali con tappi di chiusura
Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm - Dimensioni
- Larghezza: 380 mm
Altezza: 380 mm
Profondità: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Esecuzione
- Accesso di servizio dal fronte
- Codice IK
- IK08
- Nota
- Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
- Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare
- Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
- Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserto di chiusura a doppio pettine sostituibile con inserti di chiusura 27 mm esecuzione A
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Informazioni sul nr. d'ord.
- piastra di montaggio idonea 5051.371 con sacchetto accessori 5051.300
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,23 kg
- Peso lordo
- 9,26 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
- AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 380X380X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Fronte
- Documentazione
- Istruzioni
- Load brochure
- Safety instructions